5HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, High Lead, 5 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Travel Nut Position A
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
- Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
- Wymaga mniejszej mocy silnika
- Większa dokładność pozycjonowania